Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AGRERS7 |
AGRERS8 |
AGRERS9 |
AGRERS10 |
AGRERS11 |
AGRERS12 |
AGRERS14 |
AGRERS15 |
AGRERS16 |
AGRERS18 |
AGRERS20 |
AGRERS22 |
AGRERS24 |
AGRERS25 |
AGRERS28 |
AGRERS30 |
AGRERS32 |
AGRERS35 |
AGRERS40 |
AGRERS45 |
AGRERS50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 20 | 4 | 10 | 65 | |
59.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 20 | 4 | 10 | 65 | |
78.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 9 | 25 | 4 | 10 | 75 | |
78.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 4 | 10 | 75 | |
116.20 € | 1 | 6 jours | 11 | 30 | 4 | 12 | 80 | ||
101.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 30 | 4 | 12 | 80 | |
118.19 € | 1 | 6 jours | 14 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
96.22 € | 1 | 6 jours | 15 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
124.43 € | 1 | 6 jours | 16 | 40 | 4 | 16 | 95 | ||
106.89 € | 1 | 6 jours | 18 | 40 | 4 | 20 | 105 | ||
116.01 € | 1 | 6 jours | 20 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
116.81 € | 1 | 6 jours | 22 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
162.46 € | 1 | 6 jours | 24 | 50 | 5 | 25 | 120 | ||
141.11 € | 1 | 6 jours | 25 | 50 | 5 | 25 | 120 | ||
173.74 € | 1 | 6 jours | 28 | 55 | 5 | 25 | 125 | ||
221.30 € | 1 | 6 jours | 30 | 55 | 5 | 32 | 140 | ||
304.60 € | 1 | 6 jours | 32 | 60 | 6 | 32 | 145 | ||
376.36 € | 1 | 6 jours | 35 | 60 | 6 | 32 | 145 | ||
453.44 € | 1 | 6 jours | 40 | 65 | 6 | 32 | 150 | ||
556.63 € | 1 | 6 jours | 45 | 70 | 6 | 42 | 155 | ||
748.33 € | 1 | 6 jours | 50 | 70 | 6 | 42 | 160 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles