Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AGREL6 |
AGREL8 |
AGREL10 |
AGREL12 |
AGREL14 |
AGREL15 |
AGREL16 |
AGREL18 |
AGREL20 |
AGREL22 |
AGREL24 |
AGREL25 |
AGREL28 |
AGREL30 |
AGREL32 |
AGREL35 |
AGREL40 |
AGREL45 |
AGREL50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 26 | 4 | 6 | 80 | |
108.57 € | 1 | 6 jours | 8 | 35 | 4 | 8 | 90 | ||
113.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 45 | 4 | 10 | 100 | ||
100.05 € | 1 | 6 jours | 12 | 53 | 4 | 12 | 110 | ||
107.65 € | 1 | 6 jours | 14 | 53 | 4 | 12 | 110 | ||
115.47 € | 1 | 6 jours | 15 | 53 | 4 | 16 | 125 | ||
122.34 € | 1 | 6 jours | 16 | 63 | 4 | 16 | 125 | ||
127.33 € | 1 | 6 jours | 18 | 63 | 4 | 16 | 125 | ||
141.86 € | 1 | 6 jours | 20 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
168.69 € | 1 | 6 jours | 22 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
198.50 € | 1 | 6 jours | 24 | 90 | 5 | 20 | 160 | ||
200.63 € | 1 | 6 jours | 25 | 90 | 5 | 25 | 160 | ||
232.45 € | 1 | 6 jours | 28 | 90 | 5 | 25 | 160 | ||
268.66 € | 1 | 6 jours | 30 | 90 | 5 | 25 | 160 | ||
334.18 € | 1 | 6 jours | 32 | 106 | 6 | 32 | 180 | ||
383.49 € | 1 | 6 jours | 35 | 106 | 6 | 32 | 180 | ||
520.74 € | 1 | 6 jours | 40 | 125 | 6 | 32 | 200 | ||
710.50 € | 1 | 6 jours | 45 | 125 | 6 | 42 | 230 | ||
862.37 € | 1 | 6 jours | 50 | 150 | 6 | 42 | 250 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles