Fraise AG, type hémisphérique 2AGRE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2AGRE0.5
2AGRE1
2AGRE1.5
2AGRE2
2AGRE2.5
2AGRE3
2AGRE3.5
2AGRE4
2AGRE4.5
2AGRE5
2AGRE5.5
2AGRE6
2AGRE6.5
2AGRE7
2AGRE7.5
2AGRE8
2AGRE9
2AGRE10
2AGRE12.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

81.62 €

1 Disponible 6 jours 0.525561

68.78 €

1 Disponible 6 jours 146062

51.49 €

1 Disponible 6 jours 1.567063

70.81 €

1 6 jours 288064

53.49 €

1 Disponible 6 jours 2.5108065

63.97 €

1 Disponible 6 jours 3129066

59.74 €

1 Disponible 6 jours 3.51410067

71.65 €

1 7 jours 41610088

86.35 €

1 Disponible 6 jours 4.51811089

99.19 €

1 6 jours 5201101010

89.48 €

1 6 jours 5.5221201011

89.93 €

1 6 jours 6241201212

107.63 €

1 6 jours 6.5261401213

111.64 €

1 6 jours 7281401214

133.79 €

1 6 jours 7.5301501615

115.85 €

1 6 jours 8321501616

153.77 €

1 6 jours 9361501618

133.40 €

1 6 jours 10401602020

241.43 €

1 6 jours 12.5501802525

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R R Precision(μm) +0.02 ~-0.01
With/Without Torsion Available

Assistance technique