• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise DLC à logements, longue tige DLCSLTLS

Fraise DLC à logements, longue tige DLCSLTLS
  • Remise sur volume
Capable of continuous high-efficiency machining of aluminum alloys from hole drilling to groove cutting. Suitable for deep engraving work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DLCSLTLS2
DLCSLTLS3
DLCSLTLS4
DLCSLTLS5
DLCSLTLS6
DLCSLTLS7
DLCSLTLS8
DLCSLTLS9
DLCSLTLS10
DLCSLTLS11
DLCSLTLS12
DLCSLTLS13
DLCSLTLS16
DLCSLTLS17
DLCSLTLS20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length under neck ℓ2
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

68.57 €

1 6 jours 23450821.9

51.77 €

1 Disponible 6 jours 34.56601232.9

53.56 €

1 Disponible 6 jours 466601643.8

57.63 €

1 Disponible 6 jours 57.56602054.8

59.32 €

1 Disponible 6 jours 696602465.8

92.11 €

1 6 jours 710.5680-7-

78.28 €

1 Disponible 6 jours 8128803487.7

105.37 €

1 6 jours 913.5890-9-

98.16 €

1 6 jours 10151010042109.7

121.36 €

1 6 jours 1116.510120-11-

125.23 €

1 6 jours 121812120501211.7

143.02 €

1 6 jours 1319.512130-13-

170.74 €

1 6 jours 162416160661615.5

283.77 €

1 6 jours 1725.516170-17-

270.75 €

1 6 jours 203020200822019.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 3 Type Carré
Coating DLC Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique