Lame 4 cannelures série GSX MILL 1D GSX4C-1D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX40100C-1D
GSX40150C-1D
GSX40200C-1D
GSX40250C-1D
GSX40300C-1D
GSX40350C-1D
GSX40400C-1D
GSX40450C-1D
GSX40500C-1D
GSX40550C-1D
GSX40600C-1D
GSX40700C-1D
GSX40800C-1D
GSX40900C-1D
GSX41000C-1D
GSX41200C-1D
GSX41400C-1D
GSX41500C-1D
GSX41600C-1D
GSX42000C-1D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

37.77 €

1 6 jours 114401

37.77 €

1 6 jours 1.51.54401.5

28.42 €

1 6 jours 224402

28.42 €

1 6 jours 2.52.54402.5

29.41 €

1 6 jours 336453

58.62 €

1 6 jours 3.53.56453.5

31.90 €

1 6 jours 446454

62.50 €

1 6 jours 4.54.56504.5

34.84 €

1 6 jours 556505

69.37 €

1 6 jours 5.55.56505.5

37.85 €

1 6 jours 666506

88.80 €

1 6 jours 778607

65.92 €

1 6 jours 888608

100.23 €

1 6 jours 9910709

77.98 €

1 6 jours 1010107010

97.96 €

1 6 jours 1212127512

148.38 €

1 6 jours 1414169014

187.99 €

1 6 jours 1515169015

223.39 €

1 6 jours 1616169016

327.01 €

1 6 jours 20202010020

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique