Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 15 | 47 | Tige de fraise | 3 | |
46.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 15 | 47 | Tige de fraise | 3 | |
46.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 16 | 48 | Tige de fraise | 3 | |
53.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 16 | 48 | Tige de fraise | 3 | |
46.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 17 | 49 | Tige de fraise | 3 | |
48.51 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 17 | 49 | Tige de fraise | 3 | ||
54.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 17 | 49 | Tige de fraise | 3 | |
62.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 19 | 51 | Tige de fraise | 3 | |
62.15 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 19 | 51 | Tige de fraise | 3 | ||
54.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 19 | 51 | Tige de fraise | 3 | |
57.58 € | 1 | 6 jours | 3 | 19 | 51 | Tige droite | 3 | ||
67.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 21 | 53 | Tige de fraise | 4 | |
60.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 21 | 53 | Tige de fraise | 4 | |
67.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 21 | 53 | Tige de fraise | 4 | |
60.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 24 | 56 | Tige de fraise | 4 | |
60.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 24 | 56 | Tige de fraise | 4 | |
67.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 24 | 56 | Tige de fraise | 4 | |
67.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 24 | 56 | Tige de fraise | 4 | |
67.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 27 | 59 | Tige de fraise | 4 | |
67.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 27 | 59 | Tige de fraise | 4 | |
78.65 € | 1 | 6 jours | 4 | 27 | 59 | Tige droite | 4 | ||
75.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 27 | 71 | Tige de fraise | 6 | |
75.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 27 | 71 | Tige de fraise | 6 | |
75.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 31 | 75 | Tige de fraise | 6 | |
75.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 31 | 75 | Tige de fraise | 6 | |
83.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 31 | 75 | Tige de fraise | 6 | |
78.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 31 | 75 | Tige de fraise | 6 | |
78.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 31 | 75 | Tige de fraise | 6 | |
85.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 33 | 77 | Tige de fraise | 6 | |
85.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 33 | 77 | Tige de fraise | 6 | |
82.29 € | 1 | 6 jours | 5 | 38 | 82 | Tige de fraise | 6 | ||
93.42 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 38 | 82 | Tige de fraise | 6 | ||
93.42 € | 1 | 6 jours | 5.2 | 38 | 82 | Tige de fraise | 6 | ||
93.42 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 38 | 82 | Tige de fraise | 6 | ||
93.42 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 38 | 82 | Tige de fraise | 6 | ||
93.42 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 38 | 82 | Tige de fraise | 6 | ||
102.09 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 41 | 85 | Tige de fraise | 6 | ||
107.45 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 41 | 85 | Tige de fraise | 6 | ||
102.09 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 41 | 85 | Tige de fraise | 6 | ||
107.45 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 41 | 85 | Tige de fraise | 6 | ||
102.09 € | 1 | 6 jours | 6 | 41 | 85 | Tige droite | 6 | ||
111.78 € | 1 | 6 jours | 6.1 | 41 | 85 | Tige de fraise | 8 | ||
118.75 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 41 | 85 | Tige de fraise | 8 | ||
111.78 € | 1 | 6 jours | 6.4 | 41 | 85 | Tige de fraise | 8 | ||
116.93 € | 1 | 7 jours | 6.5 | 41 | 85 | Tige de fraise | 8 | ||
117.96 € | 1 | 6 jours | 6.6 | 43 | 87 | Tige de fraise | 8 | ||
117.96 € | 1 | 6 jours | 6.7 | 43 | 87 | Tige de fraise | 8 | ||
117.96 € | 1 | 6 jours | 6.8 | 43 | 87 | Tige de fraise | 8 | ||
117.96 € | 1 | 6 jours | 6.9 | 43 | 87 | Tige de fraise | 8 | ||
124.93 € | 1 | 6 jours | 7 | 43 | 87 | Tige de fraise | 8 | ||
138.33 € | 1 | 6 jours | 7.1 | 45 | 89 | Tige de fraise | 8 | ||
125.19 € | 1 | 6 jours | 7.2 | 45 | 89 | Tige de fraise | 8 | ||
125.19 € | 1 | 6 jours | 7.3 | 45 | 89 | Tige de fraise | 8 | ||
125.19 € | 1 | 6 jours | 7.4 | 45 | 89 | Tige de fraise | 8 | ||
125.19 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 45 | 89 | Tige de fraise | 8 | ||
132.43 € | 1 | 6 jours | 7.6 | 48 | 92 | Tige de fraise | 8 | ||
132.43 € | 1 | 6 jours | 7.7 | 48 | 92 | Tige de fraise | 8 | ||
96.84 € | 1 | 6 jours | 7.8 | 48 | 92 | Tige de fraise | 8 | ||
132.43 € | 1 | 6 jours | 7.9 | 48 | 92 | Tige de fraise | 8 | ||
101.69 € | 1 | 6 jours | 8 | 48 | 92 | Tige droite | 8 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | DLC | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 118 |
Units Ordered(Book) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles