Feuille en diamant à dépôt électrolytique

Feuille en diamant à dépôt électrolytique
Ideal for polishing ceramic, glass, cemented carbide and stone.

[Features]
· Cut freely to the necessary dimensions for use.
· There are 3 patterns, whole surface, φ1, and φ2, for electrodeposition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSD-AB6
KSD-AB9
KSD-AB12
KSD-AB13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)

265.40 €

1 5 jours 100

241.27 €

1 19 jours 180

174.92 €

1 18 jours 400

174.91 €

1 18 jours 600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sheet Type Tôle d'électrodéposition Usage Polissage à la main Abrasive material Diamant
Width(mm) 150 Length(mm) 230 Type Double-sided tape type
Diamond Pattern Fully electro-deposition processed For wet/dry processes Dry/Wet Types Supported Packaging Quantity(Sheets) 1
Application Ideal for precision polishing work of hard materials.

Assistance technique