Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2GEOLSR0.5 |
2GEOLSR1 |
2GEOLSR1.5 |
2GEOLSR2 |
2GEOLSR2.5 |
2GEOLSR3 |
2GEOLSR3.5 |
2GEOLSR4 |
2GEOLSR5 |
2GEOLSR6 |
2GEOLSR7 |
2GEOLSR8 |
2GEOLSR9 |
2GEOLSR10 |
2GEOLSR12.5 |
2GEOLSR15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Under-head Length ℓ2 (mm) | O.D. Dc (mm) | Outer Diameter Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.74 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 80 | 16 | 4 | 0~-0.03 | 16 | 1 | 10 | ||
94.84 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 90 | 10 | 6 | 0~-0.03 | 10 | 2 | 15 | ||
112.79 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 120 | 12 | 6 | 0~-0.03 | 12 | 3 | 15 | ||
96.62 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 120 | 15 | 6 | 0~-0.03 | 15 | 4 | 15 | ||
104.59 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 7.5 | 140 | 20 | 6 | 0~-0.03 | 20 | 5 | 15 | ||
124.67 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 160 | - | 6 | 0~-0.03 | - | 6 | - | ||
129.98 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 11 | 160 | 25 | 8 | 0~-0.03 | 25 | 7 | 20 | ||
161.74 € | 1 | 9 jours | 4 | 12 | 180 | - | 8 | 0~-0.03 | - | 8 | - | ||
187.32 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 200 | - | 10 | 0~-0.03 | - | 10 | - | ||
245.93 € | 1 | 9 jours | 6 | 18 | 200 | - | 12 | 0~-0.03 | - | 12 | - | ||
363.23 € | 1 | 6 jours | 7 | 21 | 230 | 50 | 16 | 0~-0.03 | 50 | 14 | - | ||
394.26 € | 1 | 6 jours | 8 | 24 | 230 | - | 16 | 0~-0.03 | - | 16 | - | ||
523.61 € | 1 | 6 jours | 9 | 27 | 230 | 65 | 20 | 0~-0.04 | 65 | 18 | 20 | ||
558.60 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 230 | - | 20 | 0~-0.04 | - | 20 | - | ||
1,011.85 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 38 | 230 | - | 25 | 0~-0.04 | - | 25 | - | ||
1,452.95 € | 1 | 6 jours | 15 | 45 | 230 | 100 | 32 | 0~-0.04 | 100 | 30 | 20 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Under-head Length ℓ2(mm)
O.D. Dc(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles