Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BNBP20200124 |
BNBP20200126 |
BNBP20300154 |
BNBP20300156 |
BNBP20500254 |
BNBP20500256 |
BNBP20750404 |
BNBP20750406 |
BNBP21000554 |
BNBP21000556 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Under-head Length ℓ2 (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.89 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 1.2 | 0.4 | ||
282.74 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 6 | 1.2 | 0.4 | ||
291.69 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 0.6 | ||
295.35 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.6 | ||
291.69 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 4 | 2.5 | 1 | ||
295.35 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 6 | 2.5 | 1 | ||
291.69 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 0.9 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | ||
295.35 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 0.9 | 4 | 6 | 4 | 1.5 | ||
291.69 € | 1 | 6 jours | 1 | 1.4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 2 | ||
295.35 € | 1 | 6 jours | 1 | 1.4 | 5.5 | 6 | 5.5 | 2 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length (L)(mm) | 50 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Under-head Length ℓ2(mm)
O.D. Dc(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles