Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Model Type (Type) | Radial Count Radial (Quantity) | Quantity of units ordered (piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.76 € | 10 | 6 jours | M3 | 0.5 | 70 | 4 | 5 | 18 | 1 | 4 | 10 | ||
37.88 € | 10 | 6 jours | M3 | 0.5 | 100 | 4 | 5 | 18 | 1 | 4 | 10 | ||
43.84 € | 10 | 6 jours | M3 | 0.5 | 120 | 4 | 5 | 18 | 1 | 4 | 10 | ||
24.20 € | 10 | 6 jours | M4 | 0.7 | 70 | 5 | 6 | 20 | 1 | 4 | 10 | ||
34.50 € | 10 | 6 jours | M4 | 0.7 | 100 | 5 | 6 | 20 | 1 | 4 | 10 | ||
40.94 € | 10 | 6 jours | M4 | 0.7 | 120 | 5 | 6 | 20 | 1 | 4 | 10 | ||
31.03 € | 10 | 6 jours | M5 | 0.8 | 100 | 5.5 | 6 | 22 | 1 | 4 | 10 | ||
29.41 € | 10 | 6 jours | M5 | 0.8 | 120 | 5.5 | 6 | 22 | 1 | 4 | 10 | ||
47.98 € | 10 | 6 jours | M5 | 0.8 | 150 | 5.5 | 6 | 22 | 1 | 4 | 10 | ||
29.40 € | 10 | 6 jours | M6 | 1 | 100 | 6 | 7 | 24 | 2 | 4 | 10 | ||
24.09 € | 10 | 6 jours | M6 | 1 | 120 | 6 | 7 | 24 | 2 | 4 | 10 | ||
44.51 € | 10 | 6 jours | M6 | 1 | 150 | 6 | 7 | 24 | 2 | 4 | 10 | ||
33.05 € | 5 | 6 jours | M8 | 1.25 | 100 | 6.2 | 7 | 30 | 3 | 6 | 5 | ||
36.03 € | 5 | 6 jours | M8 | 1.25 | 120 | 6.2 | 7 | 30 | 3 | 6 | 5 | ||
52.79 € | 5 | 6 jours | M8 | 1.25 | 150 | 6.2 | 7 | 30 | 3 | 6 | 5 | ||
30.85 € | 5 | 6 jours | M10 | 1.5 | 100 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
44.51 € | 5 | 6 jours | M10 | 1.5 | 120 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
61.05 € | 5 | 6 jours | M10 | 1.5 | 150 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
39.79 € | 5 | 6 jours | M10 | 1.25 | 100 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
44.51 € | 5 | 6 jours | M10 | 1.25 | 120 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | ||
61.05 € | 5 | 6 jours | M10 | 1.25 | 150 | 7 | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 2P | Tool Material Type | Acier rapide |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) | Tap Type | Taraud à bout hémisphérique | Hole type | Pour trou borgne |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Oxidizing |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Model Type(Type)
Radial Count Radial(Quantity)
Quantity of units ordered(piece)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles