Référence fabricant: 2GSR5R
Marque: NACHI(FUJIKOSHI)
Prix: 108.78 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2GSR5R
R Size(mm) | 5 | Type | Sphérique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 15 | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | TiAlN |
Overall Length (L)(mm) | 100 | Shank diameter (d)(mm) | 10 | R Precision(μm) | -0.01~+0.01 |
Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise hémisphérique GS 2GSR, le numéro d'article est le suivant: 2GSR5R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2GSR5R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles