Fraise hémisphérique pour moules 2MMR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2MMR0.5
2MMR0.75
2MMR1
2MMR1.5
2MMR1.25
2MMR2
2MMR2.5
2MMR3
2MMR4
2MMR5
2MMR6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

155.82 €

1 6 jours 0.51.5504

155.82 €

1 6 jours 0.752.5504

155.82 €

1 6 jours 13606

167.53 €

1 6 jours 1.54.5806

167.53 €

1 6 jours 1.254606

167.53 €

1 6 jours 26806

187.32 €

1 6 jours 2.57.5906

189.37 €

1 6 jours 391006

247.24 €

1 6 jours 4121008

315.69 €

1 6 jours 51512010

405.74 €

1 6 jours 61812012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.003~+0.003 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R

Assistance technique