Carbure avec revêtement diamant D-GDN

Carbure avec revêtement diamant D-GDN
Demonstrates power in machining not only aluminum alloys, but also high silicone aluminum alloys where carbide drills have extremely short lives

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-GDN-2
D-GDN-2.3
D-GDN-2.5
D-GDN-3
D-GDN-3.3
D-GDN-3.5
D-GDN-4
D-GDN-4.2
D-GDN-4.5
D-GDN-5
D-GDN-5.5
D-GDN-6
D-GDN-6.5
D-GDN-6.8
D-GDN-7
D-GDN-7.5
D-GDN-8
D-GDN-8.5
D-GDN-9
D-GDN-9.5
D-GDN-10
D-GDN-10.3
D-GDN-10.5
D-GDN-11
D-GDN-11.5
D-GDN-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

94.07 €

1 6 jours 21854Tige de fraise38601020

104.08 €

1 6 jours 2.32054Tige de fraise38601023

104.08 €

1 6 jours 2.52254Tige de fraise38601025

102.92 €

1 6 jours 32559Straight shank38601030

106.71 €

1 6 jours 3.32759Tige de fraise48601033

106.71 €

1 6 jours 3.53065Tige de fraise48601035

108.88 €

1 6 jours 43365Straight shank48601040

130.54 €

1 6 jours 4.23373Tige de fraise58601042

130.54 €

1 6 jours 4.53673Tige de fraise58601045

135.96 €

1 6 jours 53973Straight shank58601050

167.92 €

1 6 jours 5.54380Tige de fraise68601055

167.92 €

1 6 jours 64383Straight shank68601060

203.12 €

1 6 jours 6.54787Tige de fraise78601065

224.79 €

1 6 jours 6.85090Tige de fraise78601068

224.79 €

1 6 jours 75090Straight shank78601070

239.96 €

1 6 jours 7.55292Tige de fraise88601075

254.58 €

1 6 jours 85696Straight shank88601080

267.04 €

1 6 jours 8.55696Tige de fraise98601085

278.42 €

1 6 jours 961101Straight shank98601090

289.25 €

1 6 jours 9.561105Tige de fraise108601095

299.00 €

1 6 jours 1065109Straight shank108601100

307.67 €

1 6 jours 10.365109Tige de fraise118601103

307.67 €

1 6 jours 10.565109Tige de fraise118601105

316.33 €

1 6 jours 1171115Straight shank118601110

324.46 €

1 6 jours 11.571121Tige de fraise128601115

330.42 €

1 6 jours 1276126Straight shank128601120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type Revêtement diamanté With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 120
Thinning Available

Assistance technique