En carbure type extra-long avec trou de graissage pour moules métalliques haute dureté FTO-H-GDXL

En carbure type extra-long avec trou de graissage pour moules métalliques haute dureté FTO-H-GDXL
Achieves 20D deep drilling of high hardness mold materials (45 to 55 HRC) with high stability, long life, and high efficiency

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FTO-H-GDXL-6X20D
FTO-H-GDXL-8X20D
FTO-H-GDXL-10X20D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

227.50 €

1 6 jours 614019068568760

283.83 €

1 6 jours 818023088568780

347.75 €

1 6 jours 10230280108568800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material High hardness steel Tool Material Type Carbure Shank Type Straight shank
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole Disponible
Tip angle(°) 140 Thinning Available Type 20D or Less
Coating Details FX Coating

Assistance technique