En carbure pour acier haute dureté, type moyen FH-GDN

En carbure pour acier haute dureté, type moyen FH-GDN
Developed for machining small diameter holes in hardened steel, it is capable of machining deep holes (up to 7D or so)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FH-GDN-0.3
FH-GDN-0.4
FH-GDN-0.5
FH-GDN-0.6
FH-GDN-0.7
FH-GDN-0.8
FH-GDN-0.9
FH-GDN-1
FH-GDN-1.1
FH-GDN-1.2
FH-GDN-1.3
FH-GDN-1.4
FH-GDN-1.5
FH-GDN-1.6
FH-GDN-1.7
FH-GDN-1.8
FH-GDN-1.9
FH-GDN-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Tool No.

98.04 €

1 6 jours 0.32.5388562030

108.38 €

1 6 jours 0.44388562040

96.93 €

1 6 jours 0.55388562050

87.63 €

1 6 jours 0.65.5388562060

81.91 €

1 6 jours 0.77388562070

76.90 €

1 6 jours 0.87.5428562080

74.04 €

1 6 jours 0.98.5428562090

68.61 €

1 6 jours 19428562100

63.96 €

1 6 jours 1.110.5488562110

63.96 €

1 6 jours 1.212488562120

63.96 €

1 6 jours 1.312488562130

63.96 €

1 6 jours 1.413.5488562140

63.96 €

1 6 jours 1.513.5488562150

57.45 €

1 6 jours 1.615488562160

57.45 €

1 6 jours 1.715488562170

57.45 €

1 6 jours 1.816.5488562180

57.45 €

1 6 jours 1.916.5488562190

57.79 €

1 6 jours 218508562200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Acier trempé et durci / High hardness steel Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Shank diameter(mm) 3 Tip angle(°) 140 Thinning Available
Type 5D or Less Coating Details FX Coating

Assistance technique