• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret de tête en carbure de très faible diamètre UVM-LDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UVM-LDS-0.05X120X3
UVM-LDS-0.05X120X3.175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank diameter
(mm)
Tool No.

153.29 €

1 6 jours 38589205

153.29 €

1 6 jours 3.1758589255

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) Dc(mm) 0.05 Groove Length L(mm) 0.075 Work material Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Aluminium / Titane
Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 38 Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Tip angle(°) 120 Thinning NA Coating Details Smooth Coating

Assistance technique