Longue tige type extra-court pour usinage général EX-LS-GDS

Longue tige type extra-court pour usinage général EX-LS-GDS
Suitable for machining parts adjacent to horizontal machinery, walls, and jigs, where good reach is required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-LS-GDS-3.3-100
EX-LS-GDS-8.5-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

18.61 €

1 6 jours 3.3181003.38601533

67.26 €

1 6 jours 8.5372008.58603085

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Titane Tool Material Type Cobalt HSS Shank Type Straight shank
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Tip angle(°) 130 Thinning Available Type 4D or Less

Assistance technique