Trou d'huile pour usinage général, type standard EX-HO-GDR

Trou d'huile pour usinage général, type standard EX-HO-GDR
Thanks to the oil hole, high-efficiency processing and long service life are achieved, making it effective for difficult-to-machine materials such as stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-HO-GDR-6
EX-HO-GDR-6.1
EX-HO-GDR-6.2
EX-HO-GDR-6.3
EX-HO-GDR-6.4
EX-HO-GDR-6.5
EX-HO-GDR-6.6
EX-HO-GDR-6.7
EX-HO-GDR-6.8
EX-HO-GDR-6.9
EX-HO-GDR-7
EX-HO-GDR-7.1
EX-HO-GDR-7.2
EX-HO-GDR-7.3
EX-HO-GDR-7.4
EX-HO-GDR-7.5
EX-HO-GDR-7.6
EX-HO-GDR-7.7
EX-HO-GDR-7.8
EX-HO-GDR-7.9
EX-HO-GDR-8
EX-HO-GDR-8.1
EX-HO-GDR-8.2
EX-HO-GDR-8.3
EX-HO-GDR-8.4
EX-HO-GDR-8.5
EX-HO-GDR-8.6
EX-HO-GDR-8.7
EX-HO-GDR-8.8
EX-HO-GDR-8.9
EX-HO-GDR-9
EX-HO-GDR-9.1
EX-HO-GDR-9.2
EX-HO-GDR-9.3
EX-HO-GDR-9.4
EX-HO-GDR-9.5
EX-HO-GDR-9.6
EX-HO-GDR-9.7
EX-HO-GDR-9.8
EX-HO-GDR-9.9
EX-HO-GDR-10
EX-HO-GDR-10.1
EX-HO-GDR-10.2
EX-HO-GDR-10.3
EX-HO-GDR-10.4
EX-HO-GDR-10.5
EX-HO-GDR-10.6
EX-HO-GDR-10.7
EX-HO-GDR-10.8
EX-HO-GDR-10.9
EX-HO-GDR-11
EX-HO-GDR-11.1
EX-HO-GDR-11.2
EX-HO-GDR-11.3
EX-HO-GDR-11.4
EX-HO-GDR-11.5
EX-HO-GDR-11.6
EX-HO-GDR-11.7
EX-HO-GDR-11.8
EX-HO-GDR-11.9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

73.18 €

1 6 jours 657101Straight shank664060

97.09 €

1 6 jours 6.163107Tige de fraise664061

97.09 €

1 6 jours 6.263107Tige de fraise664062

97.04 €

1 6 jours 6.363107Tige de fraise664063

97.47 €

1 6 jours 6.463107Tige de fraise664064

75.69 €

1 6 jours 6.563107Tige de fraise664065

97.15 €

1 6 jours 6.663107Tige de fraise764066

97.47 €

1 6 jours 6.763107Tige de fraise764067

75.75 €

1 6 jours 6.869113Tige de fraise764068

97.15 €

1 6 jours 6.969113Tige de fraise764069

75.75 €

1 6 jours 769113Straight shank764070

83.96 €

1 6 jours 7.169113Tige de fraise864071

83.96 €

1 6 jours 7.269113Tige de fraise864072

83.96 €

1 6 jours 7.369113Tige de fraise864073

83.96 €

1 6 jours 7.469113Tige de fraise864074

76.38 €

1 6 jours 7.569113Tige de fraise864075

83.96 €

1 6 jours 7.675119Tige de fraise864076

83.96 €

1 6 jours 7.775119Tige de fraise864077

83.96 €

1 6 jours 7.875119Tige de fraise864078

83.96 €

1 6 jours 7.975119Tige de fraise864079

76.40 €

1 6 jours 875119Straight shank864080

85.04 €

1 6 jours 8.175125Tige de fraise964081

85.04 €

1 6 jours 8.275125Tige de fraise964082

85.04 €

1 6 jours 8.375125Tige de fraise964083

85.04 €

1 6 jours 8.475125Tige de fraise964084

77.96 €

1 6 jours 8.575125Tige de fraise964085

78.37 €

1 6 jours 8.681131Tige de fraise964086

85.58 €

1 6 jours 8.781131Tige de fraise964087

85.58 €

1 6 jours 8.881131Tige de fraise964088

85.58 €

1 6 jours 8.981131Tige de fraise964089

78.37 €

1 6 jours 981131Straight shank964090

86.67 €

1 6 jours 9.181131Tige de fraise1064091

86.67 €

1 6 jours 9.281131Tige de fraise1064092

86.67 €

1 6 jours 9.381131Tige de fraise1064093

86.67 €

1 6 jours 9.481131Tige de fraise1064094

79.69 €

1 6 jours 9.581131Tige de fraise1064095

87.75 €

1 6 jours 9.687137Tige de fraise1064096

87.75 €

1 6 jours 9.787137Tige de fraise1064097

87.75 €

1 6 jours 9.887137Tige de fraise1064098

87.75 €

1 6 jours 9.987137Tige de fraise1064099

80.37 €

1 6 jours 1087137Straight shank1064100

88.83 €

1 6 jours 10.187144Tige de fraise1164101

88.83 €

1 6 jours 10.287144Tige de fraise1164102

81.74 €

1 6 jours 10.387144Tige de fraise1164103

88.83 €

1 6 jours 10.487144Tige de fraise1164104

81.68 €

1 6 jours 10.587144Tige de fraise1164105

90.46 €

1 6 jours 10.687144Tige de fraise1164106

90.46 €

1 6 jours 10.794151Tige de fraise1164107

90.46 €

1 6 jours 10.894151Tige de fraise1164108

90.46 €

1 6 jours 10.994151Tige de fraise1164109

82.94 €

1 6 jours 1194151Straight shank1164110

92.62 €

1 6 jours 11.194151Tige de fraise1264111

92.62 €

1 6 jours 11.294151Tige de fraise1264112

92.62 €

1 6 jours 11.394151Tige de fraise1264113

92.62 €

1 6 jours 11.494151Tige de fraise1264114

84.89 €

1 6 jours 11.594151Tige de fraise1264115

94.25 €

1 6 jours 11.694151Tige de fraise1264116

94.25 €

1 6 jours 11.794151Tige de fraise1264117

94.25 €

1 6 jours 11.894151Tige de fraise1264118

94.25 €

1 6 jours 11.9101158Tige de fraise1264119

Loading...

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN With/without Oil Hole Disponible Tip angle(°) 130
Thinning R Type Type 5D or Less

Assistance technique