Foret à pointer VP-LDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VP-LDS-3X90
VP-LDS-4X90
VP-LDS-6X90
VP-LDS-8X90
VP-LDS-10X90
VP-LDS-12X90
VP-LDS-16X90
VP-LDS-20X90
VP-LDS-25X90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)
Minimum Pilot Hole Diameter
(mm)

17.24 €

1 6 jours 363803348111.1

17.69 €

1 6 jours 463804454151.3

20.71 €

1 6 jours 663806672201.5

24.68 €

1 6 jours 863808881261.6

34.75 €

1 6 jours 10638101093302.1

47.59 €

1 6 jours 126381212108362.1

63.90 €

1 6 jours 166381616118413

91.81 €

1 6 jours 206381820132533

119.17 €

1 6 jours 256382025151603

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90 work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide à poudre
Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN

Assistance technique