Foret à pointer, en carbure avec revêtement FX, longue tige FX-LS-LDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-LS-LDS-16X90
FX-LS-LDS-20X90
FX-LS-LDS-25X90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Groove Length
(mm)

295.75 €

1 6 jours 1685616161641

479.38 €

1 6 jours 2085616202046

698.75 €

1 6 jours 2585616252553

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90 work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure
Coating Y/N Disponible Coating Type TiAlN Overall Length(mm) 250
Minimum Pilot Hole Diameter(mm) 5

Assistance technique