• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise cloche à denture hélicoïdale, 2 cannelures (pour alliages de cuivre et d'aluminium) CA-SCC

Fraise cloche à denture hélicoïdale, 2 cannelures (pour alliages de cuivre et d'aluminium) CA-SCC
  • Remise sur volume
Adopts a sharp, torsion blade to achieve a clean machined surface free of burrs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CA-SCC-0.8X45X3
CA-SCC-0.8X45X4
CA-SCC-1X45X6
CA-SCC-1X45X8
CA-SCC-1X45X10
CA-SCC-1X45X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

81.19 €

1 6 jours 0.81.13850128330.850

87.26 €

1 Disponible 6 jours 0.81.64850128440.850

93.69 €

1 6 jours 12.5685013066160

108.38 €

1 Disponible 6 jours 13.5885013088170

115.92 €

1 6 jours 14.510850131010180

135.96 €

1 6 jours 15.512850131212190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V Tip angle (θ) 90 work material Aluminium / Cuivre / Résine
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Half Angle of Taper(Degree) 45

Assistance technique