Fraise cloche à denture hélicoïdale, 2 cannelures, longue tige (pour alliages de cuivre et d'aluminium) CA-LS-SCC

Fraise cloche à denture hélicoïdale, 2 cannelures, longue tige (pour alliages de cuivre et d'aluminium) CA-LS-SCC
  • Remise sur volume
Long shank type to support machining deep parts. The use of helical teeth means that there is no chattering even with large protrusion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CA-LS-SCC-0.8X45X3
CA-LS-SCC-0.8X45X4
CA-LS-SCC-1X45X6
CA-LS-SCC-1X45X8
CA-LS-SCC-1X45X10
CA-LS-SCC-1X45X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

87.63 €

1 Disponible 6 jours 0.81.13850188330.880

99.08 €

1 Disponible 6 jours 0.81.64850188440.8100

104.80 €

1 Disponible 6 jours 12.56850190661100

98.04 €

1 6 jours 13.58850190881130

140.29 €

1 6 jours 14.5108501910101150

165.21 €

1 6 jours 15.5128501912121160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V Tip angle (θ) 90 work material Aluminium / Cuivre / Résine
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Half Angle of Taper(Degree) 45

Assistance technique