Pour logement de clavette à 2 cannelures (OL1) MG-EKD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-EKD-OL1-3
MG-EKD-OL1-4
MG-EKD-OL1-5
MG-EKD-OL1-6
MG-EKD-OL1-7
MG-EKD-OL1-8
MG-EKD-OL1-9
MG-EKD-OL1-10
MG-EKD-OL1-11
MG-EKD-OL1-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

53.18 €

1 6 jours 3564584256

56.13 €

1 6 jours 4764584258

61.60 €

1 6 jours 5865084260

66.99 €

1 6 jours 6865084262

80.31 €

1 6 jours 71086084264

89.42 €

1 6 jours 81186084266

83.42 €

1 6 jours 911107084268

93.71 €

1 6 jours 1013107084270

101.29 €

1 6 jours 1113127584271

112.67 €

1 6 jours 1216127584272

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique