• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

2 cannelures, type moyen MG-EDN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-EDN-3
MG-EDN-3.5
MG-EDN-4
MG-EDN-4.5
MG-EDN-5
MG-EDN-5.5
MG-EDN-6
MG-EDN-6.5
MG-EDN-7
MG-EDN-7.5
MG-EDN-8
MG-EDN-8.5
MG-EDN-9
MG-EDN-9.5
MG-EDN-10
MG-EDN-10.5
MG-EDN-11
MG-EDN-11.5
MG-EDN-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

50.87 €

1 6 jours 3106508510030

53.61 €

1 6 jours 3.5126508510035

53.61 €

1 6 jours 4146508510040

62.37 €

1 6 jours 4.5146508510045

62.37 €

1 6 jours 5176608510050

67.83 €

1 6 jours 5.5176608510055

67.83 €

1 6 jours 6176608510060

81.01 €

1 6 jours 6.5208708510065

81.01 €

1 6 jours 7208708510070

89.42 €

1 6 jours 7.5208708510075

89.42 €

1 6 jours 8248708510080

83.96 €

1 6 jours 8.52410808510085

83.96 €

1 6 jours 92410808510090

92.08 €

1 6 jours 9.52410808510095

92.08 €

1 6 jours 102810808510100

107.25 €

1 6 jours 10.52812908510105

107.25 €

1 6 jours 112812908510110

115.92 €

1 6 jours 11.52812908510115

115.92 €

1 6 jours 123412908510120

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique