• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

2 cannelures, pour cuivre / alliage d'aluminium / plastique (compatible HSK) CRN-HS-EDS

2 cannelures, pour cuivre / alliage d'aluminium / plastique (compatible HSK) CRN-HS-EDS
  • Remise sur volume
The amount of tool protrusion can be set to the minimum in the two-surface clamped HSK holder. Ideal for high-speed mass production of copper electrodes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRN-HS-EDS-1X2.5
CRN-HS-EDS-1.5X3.8
CRN-HS-EDS-2X5
CRN-HS-EDS-3X7.5
CRN-HS-EDS-4X10
CRN-HS-EDS-5X12.5
CRN-HS-EDS-8X20
CRN-HS-EDS-10X25
CRN-HS-EDS-12X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

61.87 €

1 6 jours 11.56502.585340100.95

61.87 €

1 6 jours 1.52.36503.885340151.45

61.87 €

1 6 jours 23650585340201.95

61.87 €

1 6 jours 34.56507.585340302.85

62.97 €

1 6 jours 466501085340403.85

75.86 €

1 6 jours 57.565012.585340504.85

106.86 €

1 Disponible 6 jours 8128602085340807.6

96.54 €

1 6 jours 101510702585341009.5

122.29 €

1 Disponible 6 jours 1218128030853412011.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating CrN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015

Assistance technique