2 cannelures, miniature type court pour cuivre / alliage d'aluminium / plastique CRN-EDS-3

2 cannelures, miniature type court pour cuivre / alliage d'aluminium / plastique CRN-EDS-3
The highly lubricating CrN coating exhibits excellent performance when machining copper alloy, aluminum alloy, and plastic. Ideal for fine processing of copper electrodes and IT parts made of copper alloy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRN-EDS-3-0.5
CRN-EDS-3-0.6
CRN-EDS-3-0.7
CRN-EDS-3-0.8
CRN-EDS-3-0.9
CRN-EDS-3-1.1
CRN-EDS-3-1.2
CRN-EDS-3-1.3
CRN-EDS-3-1.4
CRN-EDS-3-1.5
CRN-EDS-3-1.6
CRN-EDS-3-1.7
CRN-EDS-3-1.8
CRN-EDS-3-1.9
CRN-EDS-3-2
CRN-EDS-3-2.1
CRN-EDS-3-2.2
CRN-EDS-3-2.3
CRN-EDS-3-2.4
CRN-EDS-3-2.5
CRN-EDS-3-2.6
CRN-EDS-3-2.7
CRN-EDS-3-2.8
CRN-EDS-3-2.9
CRN-EDS-3-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Tool No.

62.73 €

1 6 jours 0.51.58531005

62.73 €

1 6 jours 0.61.78531006

59.19 €

1 6 jours 0.72.28531007

59.19 €

1 6 jours 0.82.48531008

59.19 €

1 6 jours 0.92.68531009

51.90 €

1 6 jours 1.13.48531011

51.90 €

1 6 jours 1.23.88531012

51.90 €

1 6 jours 1.33.88531013

49.22 €

1 6 jours 1.44.28531014

49.22 €

1 6 jours 1.54.28531015

49.22 €

1 6 jours 1.64.88531016

49.22 €

1 6 jours 1.74.88531017

49.22 €

1 6 jours 1.85.38531018

49.22 €

1 6 jours 1.95.38531019

46.68 €

1 10 jours 268531020

46.68 €

1 6 jours 2.168531021

46.68 €

1 6 jours 2.26.78531022

46.68 €

1 6 jours 2.36.78531023

46.68 €

1 6 jours 2.488531024

46.68 €

1 6 jours 2.588531025

46.68 €

1 6 jours 2.688531026

46.68 €

1 6 jours 2.788531027

46.68 €

1 6 jours 2.888531028

46.68 €

1 6 jours 2.988531029

47.01 €

1 6 jours 388531030

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating CrN Shank diameter (d)(mm) 3 Overall Length (L)(mm) 40
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015

Assistance technique