Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DLC-ETS-3 |
DLC-ETS-4 |
DLC-ETS-5 |
DLC-ETS-6 |
DLC-ETS-8 |
DLC-ETS-10 |
DLC-ETS-12 |
DLC-ETS-16 |
DLC-ETS-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.43 € | 1 | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 50 | 8528306 | ||
58.43 € | 1 | 6 jours | 4 | 11 | 6 | 50 | 8528308 | ||
62.31 € | 1 | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 50 | 8528310 | ||
64.10 € | 1 | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 8528312 | ||
84.39 € | 1 | 6 jours | 8 | 19 | 8 | 60 | 8528316 | ||
99.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 70 | 8528320 | ||
98.58 € | 1 | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 75 | 8528322 | ||
184.17 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 16 | 100 | 8528326 | ||
303.88 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 20 | 105 | 8528330 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles