• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

4 cannelures, type court MG-EMS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-EMS-2
MG-EMS-2.5
MG-EMS-3
MG-EMS-3.5
MG-EMS-4
MG-EMS-4.5
MG-EMS-5
MG-EMS-5.5
MG-EMS-6
MG-EMS-6.5
MG-EMS-7
MG-EMS-7.5
MG-EMS-8
MG-EMS-8.5
MG-EMS-9
MG-EMS-9.5
MG-EMS-10
MG-EMS-10.5
MG-EMS-11
MG-EMS-11.5
MG-EMS-12
MG-EMS-13
MG-EMS-14
MG-EMS-15
MG-EMS-16
MG-EMS-17
MG-EMS-18
MG-EMS-19
MG-EMS-20
MG-EMS-21
MG-EMS-22
MG-EMS-23
MG-EMS-24
MG-EMS-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape Tool No.

49.75 €

1 6 jours 26440Arête vive84404

54.66 €

1 6 jours 2.58440Arête vive84405

54.66 €

1 6 jours 38645Arête vive84406

56.76 €

1 6 jours 3.510645Arête vive84407

56.76 €

1 6 jours 411645Arête vive84408

63.28 €

1 Disponible 6 jours 4.511645Arête vive84409

63.28 €

1 6 jours 513650Arête vive84410

68.53 €

1 6 jours 5.513650Arête vive84411

68.53 €

1 6 jours 613650Arête vive84412

81.71 €

1 6 jours 6.516860Arête vive84413

81.71 €

1 6 jours 716860Arête vive84414

90.12 €

1 6 jours 7.516860Arête vive84415

90.12 €

1 6 jours 819860Arête vive84416

83.96 €

1 6 jours 8.5191070Arête vive84417

83.96 €

1 6 jours 9191070Arête vive84418

94.25 €

1 6 jours 9.5191070Arête vive84419

94.25 €

1 6 jours 10221070Avec engagement84420

96.96 €

1 6 jours 10.5221275Avec engagement84451

101.29 €

1 6 jours 11221275Avec engagement84421

106.71 €

1 6 jours 11.5221275Avec engagement84452

112.67 €

1 6 jours 12261275Avec engagement84422

141.18 €

1 6 jours 13261285Avec engagement84423

194.40 €

1 6 jours 14261285Avec engagement84424

214.14 €

1 6 jours 15261690Avec engagement84425

228.73 €

1 6 jours 163216100Avec engagement84426

287.09 €

1 6 jours 173216100Avec engagement84427

287.09 €

1 6 jours 183216100Avec engagement84428

333.45 €

1 6 jours 193220100Avec engagement84429

333.45 €

1 6 jours 203820105Avec engagement84430

369.49 €

1 6 jours 213820105Avec engagement84431

400.40 €

1 6 jours 223820105Avec engagement84432

431.29 €

1 6 jours 234525120Avec engagement84433

462.20 €

1 6 jours 244525120Avec engagement84434

483.66 €

1 6 jours 254525120Avec engagement84435

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique