Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WXS-EMS-4 |
WXS-EMS-5 |
WXS-EMS-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 11 | 4 | 6 | 60 | 3041040 | |
69.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 13 | 4 | 6 | 60 | 3041050 | |
93.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 19 | 6 | 8 | 70 | 3041080 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Type | Carré | Coating | For High Hardness (Silicone Group) |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles