4 cannelures, type extra-court (fraise "Guts") WX-G-EMSS

4 cannelures, type extra-court (fraise "Guts") WX-G-EMSS
  • Remise sur volume
Heavy duty type 4-flute end mill with reinforced bottom blade corner. Capable of high-speed and high-feed cutting thanks to its rigid short blade length. Enables reductions in lead time during mass production machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WX-G-EMSS-3
WX-G-EMSS-4
WX-G-EMSS-5
WX-G-EMSS-6
WX-G-EMSS-8
WX-G-EMSS-10
WX-G-EMSS-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

50.50 €

1 Disponible 6 jours 34.56503019330

52.70 €

1 Disponible 6 jours 466503019340

56.10 €

1 6 jours 57.56503019350

60.70 €

1 Disponible 6 jours 696503019360

85.80 €

1 Disponible 6 jours 8128603019380

118.50 €

1 Disponible 6 jours 101510703019400

143.00 €

1 Disponible 6 jours 121812753019420

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique