4 cannelures, type long MG-EML

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-EML-3
MG-EML-3.5
MG-EML-4
MG-EML-4.5
MG-EML-5
MG-EML-5.5
MG-EML-6
MG-EML-6.5
MG-EML-7
MG-EML-7.5
MG-EML-8
MG-EML-8.5
MG-EML-9
MG-EML-9.5
MG-EML-10
MG-EML-10.5
MG-EML-11
MG-EML-11.5
MG-EML-12
MG-EML-13
MG-EML-14
MG-EML-15
MG-EML-16
MG-EML-17
MG-EML-18
MG-EML-19
MG-EML-20
MG-EML-21
MG-EML-22
MG-EML-23
MG-EML-24
MG-EML-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape Tool No.

58.86 €

1 6 jours 312650Arête vive84506

61.11 €

1 6 jours 3.514650Arête vive84507

61.11 €

1 6 jours 417650Arête vive84508

75.99 €

1 6 jours 4.517650Arête vive84509

75.99 €

1 6 jours 520660Arête vive84510

83.11 €

1 6 jours 5.520660Arête vive84511

83.11 €

1 6 jours 620660Arête vive84512

94.34 €

1 6 jours 6.524870Arête vive84513

94.34 €

1 6 jours 724870Arête vive84514

104.70 €

1 6 jours 7.524870Arête vive84515

104.70 €

1 6 jours 828870Arête vive84516

101.83 €

1 6 jours 8.5281080Arête vive84517

101.83 €

1 6 jours 9281080Arête vive84518

107.25 €

1 6 jours 9.5281080Arête vive84519

107.25 €

1 6 jours 10341080Avec engagement84520

118.62 €

1 6 jours 10.5341290Avec engagement84541

128.92 €

1 6 jours 11341290Avec engagement84521

133.25 €

1 6 jours 11.5341290Avec engagement84542

134.88 €

1 6 jours 12401290Avec engagement84522

200.40 €

1 6 jours 134012100Avec engagement84523

226.15 €

1 6 jours 144012100Avec engagement84524

275.08 €

1 6 jours 154016105Avec engagement84525

302.54 €

1 6 jours 164816115Avec engagement84526

426.14 €

1 6 jours 174816115Avec engagement84527

402.96 €

1 6 jours 184816115Avec engagement84528

462.20 €

1 6 jours 194820115Avec engagement84529

437.31 €

1 6 jours 205620125Avec engagement84530

496.53 €

1 6 jours 215620125Avec engagement84531

535.15 €

1 6 jours 225620125Avec engagement84532

592.66 €

1 6 jours 236725140Avec engagement84533

626.14 €

1 6 jours 246725140Avec engagement84534

614.98 €

1 6 jours 256725140Avec engagement84535

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique