Grande fraise hélicoïdale, type court MG-EHS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-EHS-6
MG-EHS-7
MG-EHS-8
MG-EHS-9
MG-EHS-10
MG-EHS-11
MG-EHS-12
MG-EHS-13
MG-EHS-14
MG-EHS-15
MG-EHS-16
MG-EHS-18
MG-EHS-20
MG-EHS-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Machining Application Tool No.

82.43 €

1 6 jours 6133650Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées84962

98.23 €

1 6 jours 7163860Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées84964

108.45 €

1 6 jours 8193860Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées84966

93.11 €

1 6 jours 91931070Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées84968

105.99 €

1 6 jours 102231070Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées84970

113.71 €

1 6 jours 112231275Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées84971

126.59 €

1 6 jours 122631275Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées84972

187.53 €

1 6 jours 132631690Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées84973

195.26 €

1 6 jours 142631690Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées84974

203.84 €

1 6 jours 152631690Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées84975

212.42 €

1 6 jours 1632316100Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées84976

312.85 €

1 6 jours 1832320100Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées84978

363.48 €

1 6 jours 2038320105Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées84980

524.00 €

1 6 jours 2545425120Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées84985

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Type Carré Coating Non revêtu
Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique