Grande fraise hélicoïdale, type long FX-MG-EHL

Grande fraise hélicoïdale, type long FX-MG-EHL
Long blade type that adopts a high-torsion blade with great sharpness. Adopts a variable flute spacing to suppress chatter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-MG-EHL-6X3F
FX-MG-EHL-8X3F
FX-MG-EHL-10X3F
FX-MG-EHL-12X3F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

106.94 €

1 6 jours 6206608408406

101.29 €

1 6 jours 8288708408408

134.88 €

1 6 jours 103410808408410

168.46 €

1 6 jours 124012908408412

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 3 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique