Cannelures multiples, type long (haute rigidité) FXS-EML

Cannelures multiples, type long (haute rigidité) FXS-EML
Long blade end mill with superb tool rigidity. Machining is possible with a wide range of materials, from general materials to hardened steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FXS-EML-6
FXS-EML-8
FXS-EML-10
FXS-EML-12
FXS-EML-16
FXS-EML-20
FXS-EML-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

122.29 €

1 6 jours 62566708518560

152.34 €

1 6 jours 83568808518580

204.69 €

1 6 jours 10456101008518600

250.19 €

1 6 jours 12556121108518620

507.68 €

1 6 jours 16656161258518660

742.87 €

1 6 jours 20756201408518700

1,237.27 €

1 6 jours 25908251658518750

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Type Carré Coating TiAlN
Machining Application Rabot / Latéral Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique