4 cannelures, long cou, type court pour graphite DG-LN-EMS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DG-LN-EMS-1X5
DG-LN-EMS-1X10
DG-LN-EMS-1.5X7.5
DG-LN-EMS-1.5X15
DG-LN-EMS-2X10
DG-LN-EMS-2X20
DG-LN-EMS-3X15
DG-LN-EMS-3X30
DG-LN-EMS-4X40
DG-LN-EMS-6X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

98.58 €

1 6 jours 12450585533210.96

98.58 €

1 6 jours 124501085533220.96

100.21 €

1 6 jours 1.534507.585533311.44

100.21 €

1 6 jours 1.534601585533321.44

100.21 €

1 6 jours 244601085533411.9

100.21 €

1 6 jours 244602085533421.9

128.92 €

1 6 jours 364601585533612.9

128.92 €

1 6 jours 364703085533622.9

135.96 €

1 6 jours 4841004085533813.9

169.54 €

1 6 jours 61261006085534215.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Graphite Number of flutes(sheet) 4 Type Carré à col long
Coating DG Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.027

Assistance technique