• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

4 cannelures, long cou, type court (type nervure profonde) WX-LN-EMS

4 cannelures, long cou, type court (type nervure profonde) WX-LN-EMS
  • Remise sur volume
A long-neck 4-flute end mill that supports processing in narrow and deep spaces. Bottom blade is of a specification that increases the strength of the corner portions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WX-LN-EMS-1X4
WX-LN-EMS-1X6
WX-LN-EMS-1X8
WX-LN-EMS-1X10
WX-LN-EMS-1X12
WX-LN-EMS-1X16
WX-LN-EMS-1.2X6
WX-LN-EMS-1.2X8
WX-LN-EMS-1.2X10
WX-LN-EMS-1.2X12
WX-LN-EMS-1.2X16
WX-LN-EMS-1.4X6
WX-LN-EMS-1.4X8
WX-LN-EMS-1.4X10
WX-LN-EMS-1.4X12
WX-LN-EMS-1.4X14
WX-LN-EMS-1.4X16
WX-LN-EMS-1.4X22
WX-LN-EMS-1.5X6
WX-LN-EMS-1.5X8
WX-LN-EMS-1.5X10
WX-LN-EMS-1.5X12
WX-LN-EMS-1.5X14
WX-LN-EMS-1.5X16
WX-LN-EMS-1.5X18
WX-LN-EMS-1.5X20
WX-LN-EMS-1.6X6
WX-LN-EMS-1.6X8
WX-LN-EMS-1.6X10
WX-LN-EMS-1.6X12
WX-LN-EMS-1.6X14
WX-LN-EMS-1.6X16
WX-LN-EMS-1.6X18
WX-LN-EMS-1.6X20
WX-LN-EMS-1.6X25
WX-LN-EMS-1.8X6
WX-LN-EMS-1.8X8
WX-LN-EMS-1.8X10
WX-LN-EMS-1.8X12
WX-LN-EMS-1.8X14
WX-LN-EMS-1.8X16
WX-LN-EMS-1.8X18
WX-LN-EMS-1.8X20
WX-LN-EMS-1.8X25
WX-LN-EMS-2X6
WX-LN-EMS-2X8
WX-LN-EMS-2X10
WX-LN-EMS-2X12
WX-LN-EMS-2X14
WX-LN-EMS-2X16
WX-LN-EMS-2X18
WX-LN-EMS-2X20
WX-LN-EMS-2X25
WX-LN-EMS-2X30
WX-LN-EMS-2.5X8
WX-LN-EMS-2.5X12
WX-LN-EMS-2.5X16
WX-LN-EMS-2.5X20
WX-LN-EMS-2.5X25
WX-LN-EMS-3X8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

44.49 €

1 6 jours 11.5445430610040.95

44.49 €

1 6 jours 11.5445630610060.95

44.49 €

1 6 jours 11.5445830610080.95

44.49 €

1 6 jours 11.54451030610100.95

44.49 €

1 6 jours 11.54451230610120.95

66.25 €

1 6 jours 11.54501630610160.95

44.49 €

1 6 jours 1.21.8445630612061.15

44.49 €

1 6 jours 1.21.8445830612081.15

44.49 €

1 6 jours 1.21.84451030612101.15

44.49 €

1 6 jours 1.21.84451230612121.15

61.62 €

1 6 jours 1.21.84501630612161.15

44.49 €

1 6 jours 1.42.1445630614061.35

44.49 €

1 6 jours 1.42.1445830614081.35

44.49 €

1 6 jours 1.42.14451030614101.35

44.49 €

1 6 jours 1.42.14451230614121.35

44.49 €

1 6 jours 1.42.14501430614141.35

44.49 €

1 6 jours 1.42.14501630614161.35

61.62 €

1 6 jours 1.42.14602230614221.35

44.49 €

1 6 jours 1.52.3445630615061.45

44.49 €

1 6 jours 1.52.3445830615081.45

44.49 €

1 6 jours 1.52.34451030615101.45

44.49 €

1 6 jours 1.52.34451230615121.45

44.49 €

1 6 jours 1.52.34501430615141.45

44.49 €

1 6 jours 1.52.34501630615161.45

44.49 €

1 6 jours 1.52.34551830615181.45

44.49 €

1 6 jours 1.52.34552030615201.45

44.49 €

1 6 jours 1.62.4445630616061.55

44.49 €

1 6 jours 1.62.4445830616081.55

44.49 €

1 6 jours 1.62.44451030616101.55

44.49 €

1 6 jours 1.62.44451230616121.55

44.49 €

1 6 jours 1.62.44501430616141.55

44.49 €

1 6 jours 1.62.44501630616161.55

44.49 €

1 6 jours 1.62.44551830616181.55

44.49 €

1 6 jours 1.62.44552030616201.55

61.62 €

1 6 jours 1.62.44602530616251.55

44.49 €

1 6 jours 1.82.7445630618061.75

44.49 €

1 6 jours 1.82.7445830618081.75

44.49 €

1 6 jours 1.82.74451030618101.75

44.49 €

1 6 jours 1.82.74451230618121.75

44.49 €

1 6 jours 1.82.74501430618141.75

44.49 €

1 6 jours 1.82.74501630618161.75

44.49 €

1 6 jours 1.82.74551830618181.75

44.49 €

1 6 jours 1.82.74552030618201.75

61.62 €

1 6 jours 1.82.74602530618251.75

44.49 €

1 6 jours 23445630620061.95

44.49 €

1 6 jours 23445830620081.95

44.49 €

1 6 jours 234451030620101.95

44.49 €

1 6 jours 234451230620121.95

44.49 €

1 6 jours 234501430620141.95

44.49 €

1 6 jours 234501630620161.95

44.49 €

1 6 jours 234551830620181.95

44.49 €

1 6 jours 234552030620201.95

44.49 €

1 6 jours 234602530620251.95

55.06 €

1 6 jours 234703030620301.95

48.01 €

1 6 jours 2.53.7445830625082.4

48.01 €

1 6 jours 2.53.74451230625122.4

48.01 €

1 6 jours 2.53.74551630625162.4

48.01 €

1 6 jours 2.53.74602030625202.4

48.01 €

1 6 jours 2.53.74702530625252.4

55.06 €

1 6 jours 34.5645830630082.85

Loading...

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Carré à col long
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015

Assistance technique