2 cannelures, type hémisphérique CBN-SXB

2 cannelures, type hémisphérique CBN-SXB
Spiral ball blade with unique torsion that provides a sharp cutting edge and deep cutting at a small diameter. CBN end mill which can be used for cutting with the feel of carbide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CBN-SXB-R0.2X1.2X4
CBN-SXB-R0.3X1.8X4
CBN-SXB-R0.4X2.4X4
CBN-SXB-R0.5X2.5X4
CBN-SXB-R0.5X2.5X6
CBN-SXB-R0.6X3X6
CBN-SXB-R0.7X3.5X6
CBN-SXB-R0.8X4X6
CBN-SXB-R0.9X4.5X6
CBN-SXB-R0.25X1.5X4
CBN-SXB-R0.35X2.1X4
CBN-SXB-R0.45X2.7X4
CBN-SXB-R0.55X2.8X6
CBN-SXB-R0.65X3.3X6
CBN-SXB-R0.75X3.8X6
CBN-SXB-R0.85X4.3X6
CBN-SXB-R0.95X4.8X6
CBN-SXB-R1X5X6
CBN-SXB-R1.05X4.2X6
CBN-SXB-R1.1X4.4X6
CBN-SXB-R1.2X4.8X6
CBN-SXB-R1.3X5.2X6
CBN-SXB-R1.4X5.6X6
CBN-SXB-R1.5X6X6
CBN-SXB-R1.15X4.6X6
CBN-SXB-R1.25X5X6
CBN-SXB-R1.35X5.4X6
CBN-SXB-R1.45X5.8X6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

143.54 €

1 6 jours 0.20.3451.248525304

143.54 €

1 6 jours 0.30.4451.848525306

163.58 €

1 6 jours 0.40.5452.448525308

125.12 €

1 6 jours 0.50.6452.548525310

306.30 €

1 6 jours 0.50.6502.568525210

148.96 €

1 6 jours 0.60.750368525212

148.96 €

1 6 jours 0.70.8503.568525214

148.96 €

1 6 jours 0.8150468525216

148.96 €

1 6 jours 0.91.1504.568525218

163.58 €

1 6 jours 0.250.3451.548525305

163.58 €

1 6 jours 0.350.5452.148525307

163.58 €

1 6 jours 0.450.6452.748525309

148.96 €

1 6 jours 0.550.7502.868525211

148.96 €

1 6 jours 0.650.8503.368525213

148.96 €

1 6 jours 0.750.9503.868525215

148.96 €

1 6 jours 0.851504.368525217

148.96 €

1 6 jours 0.951.1504.868525219

318.90 €

1 6 jours 11.250568525220

187.96 €

1 6 jours 1.051.3504.268525221

187.96 €

1 6 jours 1.11.3504.468525222

187.96 €

1 6 jours 1.21.4504.868525224

187.96 €

1 6 jours 1.31.6505.268525226

187.96 €

1 6 jours 1.41.7505.668525228

384.40 €

1 6 jours 1.51.850668525230

187.96 €

1 6 jours 1.151.4504.668525223

187.96 €

1 6 jours 1.251.550568525225

187.96 €

1 6 jours 1.351.6505.468525227

187.96 €

1 6 jours 1.451.7505.868525229

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu R Precision(μm) -0.005~+0.005 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique