• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

2 cannelures, type hémisphérique DIA-EBD

2 cannelures, type hémisphérique DIA-EBD
Allows both high-speed machining and dry cutting of aluminum. Also, great extension of tool life even in graphite processing has been achieved.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIA-EBD-R0.5X1
DIA-EBD-R1X2
DIA-EBD-R1.5X3
DIA-EBD-R2X4
DIA-EBD-R2X4-4
DIA-EBD-R2.5X5
DIA-EBD-R3X6
DIA-EBD-R4X8
DIA-EBD-R5X10
DIA-EBD-R6X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

112.67 €

1 6 jours 0.52.560418504110

156.54 €

1 6 jours 1560628504120

156.54 €

1 6 jours 1.5870638504130

156.54 €

1 6 jours 2880648504140

153.83 €

1 6 jours 2870448504141

160.88 €

1 6 jours 2.51090658504150

162.50 €

1 6 jours 31290668504160

208.54 €

1 6 jours 414110888504180

279.50 €

1 6 jours 51812510108504200

334.75 €

1 6 jours 62214012128504220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating Revêtement diamanté Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available

Assistance technique