Référence fabricant: WX-EBD-R0.6X1.2
Marque: OSG
Prix: 33.32 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WX-EBD-R0.6X1.2
R Size(mm) | 0.6 | Type | Sphérique | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 3 | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | TiAlN |
Overall Length (L)(mm) | 50 | Shank diameter (d)(mm) | 4 | R Precision(μm) | -0.01~+0.01 |
Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | Outer Diameter(mm) | 1.2 | Tool No. | 3015012 |
With/Without Torsion | Available |
Vous vous trouvez sur la page de 2 cannelures, type hémisphérique WX-EBD, le numéro d'article est le suivant: WX-EBD-R0.6X1.2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WX-EBD-R0.6X1.2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles