2 cannelures, type hémisphérique (compatible HSK) CRN-HS-EBD

2 cannelures, type hémisphérique (compatible HSK) CRN-HS-EBD
  • Remise sur volume
High-speed and high-precision machining has been achieved by fusion of shrink-fit and HSK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRN-HS-EBD-R0.5X2.5
CRN-HS-EBD-R0.75X3.8
CRN-HS-EBD-R1X5
CRN-HS-EBD-R1.5X7.5
CRN-HS-EBD-R2X10
CRN-HS-EBD-R2.5X12.5
CRN-HS-EBD-R3X15
CRN-HS-EBD-R4X20
CRN-HS-EBD-R5X25
CRN-HS-EBD-R6X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

87.89 €

1 6 jours 0.515062.585343100.95

92.64 €

1 6 jours 0.751.55063.885343151.45

87.89 €

1 6 jours 12506585343201.95

91.05 €

1 6 jours 1.535067.585343302.85

91.05 €

1 6 jours 245061085343403.85

100.54 €

1 Disponible 6 jours 2.5550612.585343504.85

100.54 €

1 Disponible 6 jours 365061585343605.7

90.54 €

1 6 jours 486082085343807.6

114.56 €

1 Disponible 6 jours 51070102585344009.5

148.91 €

1 6 jours 612801230853442011.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating CrN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique