• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

3 cannelures, type hémisphérique (haute efficacité) FXS-EBT

3 cannelures, type hémisphérique (haute efficacité) FXS-EBT
The ball shape is composed of 3 flutes to the center to enable high efficiency machining with a 50% increase in table feed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FXS-EBT-R1X2
FXS-EBT-R1.5X3
FXS-EBT-R2X4
FXS-EBT-R2X4-4
FXS-EBT-R2.5X5
FXS-EBT-R3X6
FXS-EBT-R4X8
FXS-EBT-R5X10
FXS-EBT-R6X12
FXS-EBT-R8X16
FXS-EBT-R10X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

95.79 €

1 6 jours 1550628518102

83.96 €

1 6 jours 1.5860638518103

83.96 €

1 6 jours 2870648518104

83.96 €

1 6 jours 2860448518094

95.33 €

1 6 jours 2.51080658518105

153.00 €

1 6 jours 31290668518106

195.00 €

1 6 jours 414100888518108

247.70 €

1 6 jours 51810010108518110

311.20 €

1 6 jours 62211012128518112

633.30 €

1 6 jours 83014016168518116

982.20 €

1 6 jours 103816020208518120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 3
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.015~+0.015 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique