• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

2 cannelures, longue tige, type hémisphérique pour graphite D-GF-LS-EBDR

2 cannelures, longue tige, type hémisphérique pour graphite D-GF-LS-EBDR
Diamond coated end mill for graphite machining. Guarantees marvelously extended tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-GF-LS-EBDR-R1X2X100X10X4
D-GF-LS-EBDR-R1.5X3X100X15X4
D-GF-LS-EBDR-R2X4X100X20X4
D-GF-LS-EBDR-R2.5X5X100X25X4
D-GF-LS-EBDR-R2.5X5X140X25X6
D-GF-LS-EBDR-R3X6X100X30X4
D-GF-LS-EBDR-R3X6X140X30X6
D-GF-LS-EBDR-R3.5X7X160X35X6
D-GF-LS-EBDR-R4X8X160X40X6
D-GF-LS-EBDR-R4X8X160X40X8
D-GF-LS-EBDR-R4.5X9X180X45X8
D-GF-LS-EBDR-R5X10X180X50X8
D-GF-LS-EBDR-R5X10X180X50X10
D-GF-LS-EBDR-R5.5X11X200X55X10
D-GF-LS-EBDR-R6X12X200X65X10
D-GF-LS-EBDR-R6X12X200X65X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

188.39 €

1 6 jours 110100254285371721.9

188.39 €

1 6 jours 1.515100404385371732.9

200.40 €

1 6 jours 220100604485371743.9

249.33 €

1 6 jours 2.525100-458537185-

252.76 €

1 6 jours 2.525140706585371754.8

257.91 €

1 6 jours 330100-468537186-

260.48 €

1 6 jours 330140806685371765.8

300.82 €

1 6 jours 3.535160-678537177-

320.56 €

1 6 jours 440160-688537188-

323.14 €

1 6 jours 4401601008885371787.8

391.81 €

1 6 jours 4.545180-898537179-

420.14 €

1 6 jours 550180-8108537190-

423.56 €

1 6 jours 550180120101085371809.7

462.20 €

1 6 jours 5.555200-10118537181-

493.09 €

1 6 jours 665200-10128537192-

498.25 €

1 6 jours 6652001301212853718211.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Revêtement diamanté Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available

Assistance technique