• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

2 cannelures, long cou, type hémisphérique (type haute dureté) FX-LN-EBD-6

2 cannelures, long cou, type hémisphérique (type haute dureté) FX-LN-EBD-6
  • Remise sur volume
Ball end mill long neck type for high-speed machining that fully draws out the performance of high-speed/high-precision machining centers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-LN-EBD-6-R0.3X3
FX-LN-EBD-6-R0.4X4
FX-LN-EBD-6-R0.5X5
FX-LN-EBD-6-R0.6X6
FX-LN-EBD-6-R0.7X7
FX-LN-EBD-6-R0.8X8
FX-LN-EBD-6-R0.9X9
FX-LN-EBD-6-R0.25X2.5
FX-LN-EBD-6-R0.75X7.5
FX-LN-EBD-6-R1X10
FX-LN-EBD-6-R1.5X15
FX-LN-EBD-6-R1.25X12.5
FX-LN-EBD-6-R1.75X17.5
FX-LN-EBD-6-R2X20
FX-LN-EBD-6-R2.5X25
FX-LN-EBD-6-R3X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

113.18 €

1 6 jours 0.30.660385445060.55

113.18 €

1 6 jours 0.40.860485445080.75

102.12 €

1 6 jours 0.5160585445100.95

102.12 €

1 6 jours 0.61.260685445121.15

120.36 €

1 Disponible 6 jours 0.71.460785445141.35

120.36 €

1 Disponible 6 jours 0.81.660885445161.55

120.36 €

1 Disponible 6 jours 0.91.860985445181.75

113.18 €

1 6 jours 0.250.5602.585445050.45

107.72 €

1 6 jours 0.751.5607.585445151.45

107.72 €

1 6 jours 12601085445201.95

114.77 €

1 6 jours 1.53701585445302.85

114.77 €

1 6 jours 1.252.56012.585445252.4

88.82 €

1 Disponible 6 jours 1.753.57017.585445353.35

114.77 €

1 6 jours 24702085445403.85

121.94 €

1 6 jours 2.55802585445504.85

91.40 €

1 6 jours 36903085445605.85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique à col long work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 R Precision(μm) -0.005~+0.005
Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available

Assistance technique