Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.46 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.2 | 3 | 45 | 8525531 | ||
220.46 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.3 | 3 | 45 | 8525532 | ||
220.46 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.5 | 3 | 45 | 8525533 | ||
220.46 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.75 | 3 | 45 | 8525534 | ||
196.62 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.2 | 4 | 45 | 8525541 | ||
196.62 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.3 | 4 | 45 | 8525542 | ||
196.62 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.5 | 4 | 45 | 8525543 | ||
196.62 € | 1 | 6 jours | 4 | 1 | 4 | 45 | 8525545 | ||
187.96 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.2 | 5 | 50 | 8525551 | ||
187.96 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.3 | 5 | 50 | 8525552 | ||
187.96 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.5 | 5 | 50 | 8525553 | ||
187.96 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.75 | 5 | 50 | 8525554 | ||
187.96 € | 1 | 6 jours | 5 | 1 | 5 | 50 | 8525555 | ||
187.96 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.5 | 5 | 50 | 8525556 | ||
211.79 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.2 | 6 | 50 | 8525561 | ||
211.79 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.3 | 6 | 50 | 8525562 | ||
211.79 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 6 | 50 | 8525563 | ||
211.79 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.75 | 6 | 50 | 8525564 | ||
211.79 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 6 | 50 | 8525565 | ||
211.79 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.5 | 6 | 50 | 8525566 | ||
211.79 € | 1 | 6 jours | 6 | 2 | 6 | 50 | 8525567 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Fonte | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Pas de torsion |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles