Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Actual effective length at work slope angle α (Le) 0.5° (mm) | Actual effective length at work slope angle α (Le) 1° (mm) | Actual effective length at work slope angle α (Le) 1.5° (mm) | Actual effective length at work slope angle α (Le) 2° (mm) | Actual effective length at work slope angle α (Le) 2.5° (mm) | Actual effective length at work slope angle α (Le) 3° (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.11 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 8545705 | 1.61 | 1.74 | 1.87 | 2 | 2.14 | 2.28 | ||
80.11 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 8545706 | 1.86 | 1.92 | 1.99 | 2.07 | 2.15 | 2.23 | ||
79.38 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 8545708 | 2.48 | 2.56 | 2.66 | 2.76 | 2.86 | 2.98 | ||
70.75 € | 1 | 6 jours | 1 | 1.5 | 2.5 | 8545710 | 2.58 | 2.67 | 2.77 | 2.85 | 2.98 | 3.1 | ||
79.38 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 1.8 | 3 | 8545712 | 3.1 | 3.2 | 3.32 | 3.45 | 3.58 | 3.72 | ||
79.38 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 8545714 | 3.61 | 3.74 | 3.87 | 4.02 | 4.18 | 4.35 | ||
70.75 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 8545715 | 3.92 | 4.06 | 4.21 | 4.36 | 4.54 | 4.72 | ||
79.38 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 2.4 | 4 | 8545716 | 4.13 | 4.27 | 4.43 | 4.59 | 4.77 | 4.97 | ||
79.38 € | 1 | 6 jours | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 8545718 | 4.65 | 4.81 | 4.98 | 5.17 | 5.37 | 5.59 | ||
65.64 € | 1 | 6 jours | 2 | 3 | 5 | 8545720 | 5.16 | 5.34 | 5.54 | 5.74 | 5.97 | 6.21 | ||
65.64 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 3.7 | 5 | 8545725 | 5.16 | 5.34 | 5.54 | 5.74 | 5.97 | 6.21 |
Loading...
R Size(mm) | 0.1 | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Radius | Overall Length (L)(mm) | 50 | Shank diameter (d)(mm) | 6 |
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Surface Treatment | FX |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles