Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
CA-MFE-SF-18XR1 |
CA-MFE-SF-22XR1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.21 € | 1 | 6 jours | 18 | 18 | 51 | 10 | 3000685 | ||
173.33 € | 1 | 6 jours | 22 | 22 | 60 | 12 | 3000725 |
Loading...
R Size(mm) | 1 | work material | Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Radius | Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Pas de torsion |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles