Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
PHX-CRT-1XR0.3 |
PHX-CRT-1.5XR0.3 |
PHX-CRT-2XR0.5 |
PHX-CRT-3XR0.8 |
PHX-CRT-4XR1 |
PHX-CRT-5XR1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Actual effective length at work slope angle α (Le) 0.5° (mm) | Actual effective length at work slope angle α (Le) 1° (mm) | Actual effective length at work slope angle α (Le) 2° (mm) | Actual effective length at work slope angle α (Le) 3° (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.54 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.3 | 2 | 60 | 4 | 3090002 | 4.29 | 4.56 | 5.05 | 5.5 | ||
104.54 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 0.3 | 3 | 60 | 4.5 | 3090003 | 4.82 | 5.11 | 5.64 | 6.12 | ||
100.21 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.5 | 4 | 60 | 6 | 3090004 | 6.41 | 6.77 | 7.39 | 7.89 | ||
98.58 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.8 | 6 | 70 | 9 | 3090006 | 9.46 | 9.87 | 10.62 | 11.48 | ||
98.58 € | 1 | 6 jours | 4 | 1 | 8 | 70 | 12 | 3090008 | 12.6 | 13.09 | 14.07 | 15.21 | ||
100.21 € | 1 | 6 jours | 5 | 1 | 10 | 70 | 15 | 3090010 | 15.72 | 16.3 | - | - |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Plongée (avance Z) | Coating | TiAlN |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Surface Treatment | FX |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles