• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise cermet (pour finition de fond) FX-MCF

Fraise cermet (pour finition de fond) FX-MCF
Cermet base material + FX coating end mill for bottom finish. Provides a mirror finish at astoundingly high speeds.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-MCF-6XR0.1
FX-MCF-8XR0.1
FX-MCF-10XR0.1
FX-MCF-12XR0.1
FX-MCF-16XR0.4
FX-MCF-20XR0.4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Cermet layer
(mm)

94.84 €

1 6 jours 60.10.9906985249064.5

101.83 €

1 6 jours 80.11.210081285249084.5

139.21 €

1 6 jours 100.11.6100101585249104.5

165.21 €

1 6 jours 120.12110121885249124.5

276.79 €

1 6 jours 160.42.5140162485249166

403.00 €

1 6 jours 200.43.2160203085249207

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Pas de torsion

Assistance technique