Pour murs verticaux, multifonction FXS-MFE

Pour murs verticaux, multifonction FXS-MFE

Détails du produit:

Référence fabricant: FXS-MFE-10XR0.5

Marque: OSG

Prix: 225.60

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FXS-MFE-10XR0.5

Référence pièce
FXS-MFE-10XR0.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

225.60 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 10 R Size(mm) 0.5 work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane
Blade length (ℓ)(mm) 15 Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Overall Length (L)(mm) 130 Shank diameter (d)(mm) 8 Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée
Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Tool No. 8546103
Surface Treatment FX

Vous vous trouvez sur la page de Pour murs verticaux, multifonction FXS-MFE, le numéro d'article est le suivant: FXS-MFE-10XR0.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FXS-MFE-10XR0.5.

Assistance technique