• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour rainures, type conique avec angle arrondi FXS-RB-TPCR

Pour rainures, type conique avec angle arrondi FXS-RB-TPCR
A radius end type high-rigidity taper end mill which enables rib grooves to be machined with high efficiency.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FXS-RB-TPCR-1X1XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1X1XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1X30XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1X30XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1X130XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1X130XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.2X1XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.2X1XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.2X30XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.2X30XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.2X130XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.2X130XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.5X1XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.5X1XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.5X30XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.5X30XR0.2X12
FXS-RB-TPCR-1.5X130XR0.2X8
FXS-RB-TPCR-1.5X130XR0.2X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No.

87.12 €

1 6 jours 1181.288545122

121.94 €

1 6 jours 11121.428545124

84.35 €

1 6 jours 0.5181.148545022

121.94 €

1 6 jours 0.51121.218545024

86.07 €

1 6 jours 1.5181.428545222

86.07 €

1 6 jours 1.51121.638545224

88.98 €

1 6 jours 11.281.488545132

90.81 €

1 6 jours 11.2121.628545134

85.27 €

1 6 jours 0.51.281.348545032

86.07 €

1 6 jours 0.51.2121.418545034

86.07 €

1 6 jours 1.51.281.628545232

86.07 €

1 6 jours 1.51.2121.838545234

87.12 €

1 6 jours 11.581.788545142

88.92 €

1 6 jours 11.5121.928545144

84.35 €

1 6 jours 0.51.581.648545042

86.07 €

1 6 jours 0.51.5121.718545044

86.07 €

1 6 jours 1.51.581.928545242

86.07 €

1 6 jours 1.51.5122.138545244

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rayon conique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre R Size(mm) 0.2
Number of flutes(sheet) multi-edged Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 45
Coating TiAlN Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°)

Assistance technique